电气化

电力

系统系列

校车
公交巴士
卡车

电动校车

纯电动和零排放校车

电动公交巴士

一体化电动巴士解决方案

电动卡车

插电式混合动力和纯电动卡车解决方案

康明斯创新

The New Power Magazine

The New Power Magazine provides a glimpse into Cummins’ new and emerging alternative power technologies to help power customer success.

康明斯与现代携手开创新局面

联合开发的纯电动小型挖掘机由BM4.4E锂离子电池供电,负载能力达3.5吨,只需充电三小时即可连续工作八小时。

塑造电气化世界的未来

康明斯与Purolator合作在街道上投放一辆纯电动汽车,用于在现实环境中执行任务。详细了解这款电动卡车兼备的技术与可靠性能。

康明斯PowerDrive让切换无忧

康明斯PowerDrive设计独特,用途广泛,取代了传统的变速箱,可在两种混合动力模式和两种纯电动模式之间实时切换。体验更加卓越的燃油经济性、更低的排放和最大化的车辆性能。

蓄电池组

轻质外壳 康明斯采用复合材料制造超轻外壳,不仅最大限度地提高了能量密度,还增强了耐用性。
灵活的模块 您的运营流程和需求独一无二。康明斯灵活的高能量模块可根据您特定的车辆应用轻松扩展蓄电池组。
横流冷却 我们的模块化横流冷却技术可使电池保持在最佳温度范围内,从而延长电池寿命。
温度控制 电池热管理系统旨在使电池保持在77°F +/- 6°F的范围内,从而实现恒温性能。
专有电池管理系统(BMS) 康明斯专有的BMS是电池组的核心。通过持续监控和响应来调整关键参数,确保车辆安全。

轻质外壳

康明斯采用复合材料制造超轻外壳,不仅最大限度地提高了能量密度,还增强了耐用性。

灵活的模块

您的运营流程和需求独一无二。康明斯灵活的高能量模块可根据您特定的车辆应用轻松扩展蓄电池组。

横流冷却

我们的模块化横流冷却技术可使电池保持在最佳温度范围内,从而延长电池寿命。

温度控制

电池热管理系统旨在使电池保持在77°F +/- 6°F的范围内,从而实现恒温性能。

专有电池管理系统(BMS)

康明斯专有的BMS是电池组的核心。通过持续监控和响应来调整关键参数,确保车辆安全。

浏览康明斯电池系列

灵活、可扩展的电源解决方案,适用于小型和大型商业应用并依托康明斯的一流质量和服务支持。我们新推出的电池组和电池模块可与康明斯的电动及混合动力系统产品组合进行巧妙集成。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。