康明斯集成动力

 

康明斯集成动力

集成动力产品图片

经验和全球支持

  • 发动机及相关技术的全球最大独立供应商,在大多数市场和客户应用领域拥有完善的行业关系和丰富经验
  • 提供最广泛的动力解决方案和可用性选择,从柴油到天然气再到混合动力和电力。
  • 最大的全球服务网络,包括北美的3,500多个地点
  • 致力于为每位客户提供耐用、可靠的集成动力解决方案

综合专业知识

  • 资深专业技术,能够将发动机与变速器、关键部件和高级电子功能(包括连通性)等关键技术完美匹配
  • 丰富的客户经验有助于深刻理解客户的独特需求和应用,从而实现最佳解决方案

创新技术

  • 在整个动力领域内持续进行产品和技术的投资与创新,旨在提供满足需求的精准解决方案
  • 发动机设计和关键部件领域长达一个世纪的前沿发展为整个动力系统的优化提供了绝佳平台

集成柴油动力

康明斯柴油全系列产品拥有经过优化的集成动力解决方案,有助于您充分利用操作。

通过战略性匹配康明斯X15™或X12™等发动机和Eaton Cummins Automated Transmission Technologies的全新Endurant™等产品,康明斯可提供更轻、更高效的动力系统套件。

产品范围:面向全球公路市场的2.8-15L发动机

常见应用包括:长途、职业和散装运输车;区域运输;提货和送货;校车、大客车、班车和公交巴士

集成天然气动力

为实现零排放,康明斯天然气动力解决方案通过利用传统的内燃技术和简单、免维护的三元催化剂来提供可持续的解决方案。如果匹配得当,天然气发动机、燃油系统配置、变速箱和车辆会为性能和可靠性设立新的标准。

产品范围:面向全球公路市场的6-12L发动机

常见应用包括:区域运输(重型和中型); 垃圾车;校车、大客车、班车和公交巴士

集成混合动力

无论您使用柴油、天然气还是电力,康明斯都能够集成插电式混合动力技术,让动力系统实现效率更高的性能。当这些技术与整车的高级功能巧妙地结合在一起时,康明斯能够增强各种功能并提高燃油效率,从而优化您的运营。

产品范围:开发中;将于2019年应用于公共汽车

常见应用包括:城市公共汽车、通用卡车、垃圾车、城市送货卡车和饮料卡车

集成电力

通过提供和集成整个电力电源解决方案和关键部件,康明斯可以提供高效、节能的解决方案。康明斯纯电动车(BEV)系统是一种包含电池的全电动车辆,通过将车辆连接到电源,可对这块电池进行充电以便存储电能并为车轮提供动力。

景观公路上的卡车
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。