涡轮机元件

康明斯涡轮增压技术公司擅长涡轮增压器部件的开发,能够满足柴油发动机制造商的需求,这些制造商正在想方设法减少排放,同时保持或降低油耗、提高功率密度和可靠性。从简单的霍尔塞特系列产品开始,我们的工程和涡轮增压专业技术已经取得了巨大进步。

60多年来,我们的部件设计师和工程师一直在设计方法上不断创新。为客户实现的成果包括:减少油耗、降低整体运营成本、缩小涡轮增压器尺寸以及提高执行器智能化程度。康明斯涡轮增压技术公司的部件会作为涡轮增压器子系统的一部分进行单独测试,然后在完整涡轮增压器级别再次测试。

业界领先的部件技术包括:

整体加工(MFS)叶轮

适用于高增压温度和高度循环应用。

铸铁压缩机盖

适用于高温应用。

压缩机拓宽特性曲线装置(MWE)

与竞争对手相比,提供更宽的特性曲线。

命令阀废气门

使废气门可在更宽的发动机转速和负载范围内运行。

适用于双阶系统的旋转阀和集成系统

二者协同工作以实现最佳的涡轮增压效率。

水冷轴承和涡轮机壳体

适用于天然气、船舶和高温应用。

电动执行器

反馈响应迅速,精度高并提供自诊断功能。

适用于动力涡轮机的轴流式和径流式涡轮机

能够满足包装要求并优化涡轮复合技术。

可变几何喷嘴

提供排气后处理系统的热管理,驱动废气再循环(EGR),在较低的涡轮转速下提供更高的增压,实现发动机制动并提高发动机性能范围。

集成化非侵入式传感器系统

控制速度、性能和磨损,即使在低速下也能如此。

 

 

查找经销商

Cummins-Turbocharger-Componentry
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。