霍尔塞特 Power。
承担责任。

正确的霍尔塞特涡轮增压器更换意味着更少的停机时间、更好的动力性能和更好的燃油经济性。

原装霍尔塞特涡轮增压器和零件均可满足或超过您的发动机的原始规格,以便在苛刻的环境中实现性能、可靠性和耐用性。

 
不要冒任何比原装霍尔塞特更少的机会。

霍尔塞特 Power 宣传册图片
下载宣传册

我们投入霍尔塞特进行测试

我们投入霍尔塞特进行测试,以证明涡轮的副厂、翻修、维修或再制造的风险。不要使用非原装涡轮增压器进行赌博。当您信任原装霍尔塞特涡轮增压器时,您可以放心,质量、可靠性和标准化都是内置的。证明是在工程测试中,将原装霍尔塞特涡轮增压器和部件与非原装零件进行点蚀。

测试包括材料检查、零件化学分析和详细的目视检查
适用于中端 B 系列涡轮增压器和 ISB6.7 VGT™执行机构。结果表明,您为什么总是选择原装霍尔塞特产品。


避免隐藏的危险。始终购买原装霍尔塞特涡轮。

涡轮轮 霍尔塞特在极端温度下提供更高的镍含量和更高的抗拉强度和屈服强度
轴承座 原装霍尔塞特提供比非原装和更高的碳含量高30% 的抗拉强度
轴承 原装霍尔塞特滑动轴承使用指定的金属合金,减少轴承上的磨损,并对脏油中发现的污染物颗粒做出适当响应

信任正确的涡轮增压器

霍尔塞特的技术投资确保您的客户能够获得为发动机设计的严格的涡轮增压器规格。原装霍尔塞特提供:

  • 更好的燃油经济性
  • 更高的发动机功率
  • 延长发动机使用寿命
  • 耐用性和可靠性

激活图像上的热点以了解更多。

使用原装霍尔塞特涡轮增压器的信心

霍尔塞特船用客户文章下载图片
下载客户故事
客户的第一手账户为什么不应购买非原装涡轮增压器

霍尔塞特®涡轮增压器是一款复杂的机器,速度与喷气发动机一样快。霍尔塞特产品的耐用性和可靠性取决于细节和精确规格。诸如孔和轴平直度等关键零件均采用小至一微米的公差来测量(一股毛发为75微米,红细胞为五微米)。为 OE 更换霍尔塞特涡轮增压器所涉及的技术和专业知识无法通过市场中的任何维修、改造或拟合来轻松复制。

要了解拥有可靠的涡轮增压器的重要性,请阅读里克. 艾米温弗洛前往基韦斯特和巴哈马的行程因从未经授权的卖家购买而迅速转向了更糟的情况。

通过我们授权霍尔塞特分销商的专家网络,接管并选择仅通过原装霍尔塞特®涡轮增压器和部件进行更换。


查找您的霍尔塞特分销商

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。