尿素储罐系统

尿素储罐系统是一个用于选择性催化还原(SCR)技术的便利全封装系统。尿素储罐系统产品组合总成包括一系列配备了所需传感器的尿素储罐和管座装置,还能满足多种应用的安装需求,并拥有广泛的尿素生产线。尿素储罐系统改进了尿素过滤功能,以截留任何可能进入尿素储罐的外来杂质。

优点:

  • 储罐总成中的高效过滤系统可提高系统的可靠性并延长保养间隔期。
  • 温度传感器提供了防冻结能力。
  • 包括5、10、15和 30加仑在内的储罐容量范围,以及一系列的压力、吸嘴和节流阀管路长度,提供了跨客户应用所需的安装灵活性。
  • 一系列的电热管路长度可为多种应用提供便利的安装选项。

特色:

  • 完整的储罐总成包括一个管座装置和传感器,用于测量尿素液位、温度和质量。
  • 提供采用尼龙或三元乙丙橡胶(EPDM)材料的管路选项,用于净化和非净化喷射系统。

宣传册:

技术规格:

技术特性 规格
应用 道路用与非道路用
储罐方向 纵向和横向
结构 净化和非净化系统
储罐容量

5、10、15和30加仑

19、38、57和114升

储罐材质 交联高密度(XPLE)材料

 

储罐管座连接接口
回料接头 5/16" SAE J2044
吸嘴接头 3/8" SAE J2044
冷却剂入口/出口 5/8"软管倒钩
储罐通风孔 3/8"软管倒钩
连接器 Deutsch electrical

 

可供管路长度和接口
电压(伏) 12V或24V
压力管路 0.5-6.0米(0.5增量)
吸嘴管路 0.5-2.0米(0.5增量)
节流阀管路 0.5-6.0米(0.5增量)
加热快速连接 ¼"、5/16"和3/8" SAE J2044
管路材料类型 尼龙和EPDM

 

冷却剂流量控制阀
电压(伏) 12V或24V
连接接口 3/8"软管倒钩
环境温度

-40至80摄氏度

-40至180华氏度

 

Urea-Tank-System
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。