UL2尿素喷射系统

UL2尿素喷射系统是一个专注于提供氮氧化物(NOx)减排性能的纯液体给料系统,旨在支持应用范围从低流量到高流量不等的选择性催化还原(SCR)给料应用。

优点:

  • 喷射器的专有设计包括一个独特的压力涡流雾化器,可提供定制的喷雾角度和流量,以降低形成沉积的风险,并增强混合性能。
  • 减少冷却剂管路,简化系统,易于集成。
  • 由于尿素始终存在于系统中,尿素再循环与防冻部件可提高系统可靠性,降低尿素结晶和喷射器堵塞的风险。
  • 电子喷射装置内的可选控件技术提供了灵活的车载集成选项。

特色:

电源模块

  • 安装在底盘上。
  • 由发动机冷却剂加热。
  • 增强型防冻部件:减压阀、泡沫杯和滤膜、允许杯体再膨胀的通气孔盖、尿素膨胀通道。
  • 包含可选的集成喷射控件,用于监控喷射器、温度和压力传感器。

喷射器

  • 安装到分解反应器。
  • 通过尿素再循环进行冷却,采用电热方式。
  • 包含专有的压力涡流雾化器,配备加固型11层喷嘴。
  • 增强型防冻部件:尿素膨胀通道、带有膨胀波纹管的温度和压力传感器。
  • 包含喷射器、温度和压力传感器。

宣传册:

技术规格:

  • 能够达到最高20.5 kg/hr的高流量喷射速率。
  • 剪切液滴的大小可与空气辅助系统相媲美,低至24 SMD。
  • 包括一个压力分流阀,以便在必要时释放更多的尿素进行高流量优化。

 

技术特性 单位 UL2 康明斯优势
喷射速率 kg/hr 5 11.7 20 更大的灵活性
喷雾特性 SMD 30 31 41 排放性能改进
  Dv90 85 88 208 提高可靠性
  锥角度 42 50 88 排放性能改进
喷射精度 %误差 +/- 3.5 +/- 5 +/- 7 提高可靠性

 

应用稳健性 单位 UL2 康明斯优势
安装角度 相对于0" -135至+135 更大的灵活性
泵压头高度 储罐到喷射装置的相对高度(m) 4.4 更大的灵活性
温度限制 DEF入口(摄氏度) 65 易于集成
环境(摄氏度) 130 易于集成
振动能力   ISO16750.3 易于集成
抗污染稳健性 um 100 更大的可靠性
过滤器容量 g 4 更大容量
防冻稳健性 摄氏度 -40 提高可靠性
净化时间 sec 0 易于操作
使用寿命 hr 24,000 提高可靠性
喷射器冷却   已冷却尿素 更低的TCO
尿素净化   无要求 排放性能改进
SM到DM之间的喷射管路 <15 更大的灵活性
SM到DM之间的喷射管路直径 mm 5-7.5 更大的灵活性
给料器电压 伏特 12V和24V 更大的灵活性

 

 

 

Cummins-UL2-Urea-Dosing-System
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。