UA2尿素喷射系统

UA2尿素喷射系统可确保高效的氨转化,防止系统内尿素积聚,提高后处理系统的耐久性和可靠性。为实现这一目标,空气辅助技术通过中心线喷射提供更小的均匀尿素液滴。

优点:

  • 这套系统允许调节发动机来改善燃油经济性,或者通过均匀性指数或氨泄漏催化剂来减小SCR的粒度。
  • 除了减少沉积物形成外,此系统还通过更高的氮氧化物转化效率获得粒度相当的催化剂,从而提供比竞争对手的系统更加出色的性能。
  • UA2尿素喷射系统经过特殊设计,可轻松集成到尿素储罐或底盘上,从而最大限度地降低工程设计和验证费用。

特色:

电源模块

  • 控制模块基于各种发动机条件计算尿素的精确喷射速度,尿素将与来自车辆压缩空气的气体混合。
  • 雾化的尿素通过喷嘴送入SCR催化器上游的排气系统。

喷射器

  • 这种设计允许将尿素喷射到废气流的中心,从而最大限度地降低沉积的风险。
  • 喷嘴中相对较大的孔口也提供了对污染物的特殊耐受性。

后处理控制模块:

  • 将数据链控制的喷射速率转换成电源模块输入,从而精确提供所需的喷射量。
  • 独立的后处理控制模块,用于控制发动机或后处理系统中的其他工程部件。

宣传册:

技术规格:

车辆应用 商用道路用
电压(伏) 12V和24V
排放标准 Euro/EPA/NS/Bharat Stage
喷射速率 0.01-2.2毫升/秒
液滴尺寸 <30 um SMD
电源模块尺寸 223 mm x 201 mm x 98 mm
电源模块重量 6 lb
环境温度工作范围 -40摄氏度到85摄氏度
接口
电气性能 FCI 4路和14路
尿素 复合材料SAE J2044/串珠软管接头​​​​​​​
吸入管线:5/16"(仅限底盘安装)
输送管线:1/4"
冷却液 复合材料SAE J2044/串珠软管接头​​​​​​​
架构 空气辅助喷射
电源模块加热 冷却液或电气
电源模块安装 储罐或底盘安装

 

康明斯UA2尿素喷射系统
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。