模块化后处理系统

模块化后处理系统能够满足世界上某些最严苟的排放法规要求,同时还有助于增进发动机系统的可靠性和效率。该系统将久经考验的柴油颗粒过滤器(DPF)与选择性催化还原(SCR)系统技术组合成为一个灵活的模块化解决方案。

优点:

  • 设计用于集成到众多的车辆和机器类型。
  • 客户可在多种多样的属性选项中进行选择,包括方向、出入口配置、类型和直径、入口时序和操作电压。
  • SCR技术是一项高效的解决方案,可以减少氮氧化物排放,提高燃油经济性,同时几乎无需维护。

特色:

  • 通过结合使用DPF与柴油机氧化催化剂(DOC),有效地去除排气系统中99%的颗粒物。
  • 尿素分解室的设计旨在最大限度地提高SCR催化剂表面的尿素流动分布与均匀性。

产品规格:

  • 能够满足以下排放标准:PA 2010、EPA 2013、Stage IIIB、Stage IV、Tier 4 Final

宣传册:

Cummins-Modular-Aftertreatment-System
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。