高马力选择性催化还原系统

高马力选择性催化还原(HHP SCR)系统专为提供恶劣条件下的运行耐久性而设计,在减少空间占用要求的同时实现催化剂、控制与给料性能的优化,从而降低设备集成难度。其模块化设计适用于大多数移动HHP应用,帮助客户在移动越野、机车、发电、铁路和船舶应用中满足4级最终法规要求。

优点:

  • 提供多种安装方向,为设备制造商提供集成和组装便利
  • 提供包括水平、垂直和直立位置的灵活安装选项
  • 与之前的2级消声器所需空间相仿,从而降低客户集成成本
  • 充分利用康明斯的催化剂技术专长以及在商业车辆实际应用方面的丰富经验,为高马力市场提供优化的SCR套装

特色:

  • 全封闭式燃料分解室搭配UL2尿素喷射系统,提供高马力应用所需的高流量给料性能
  • 耐久的基材技术,支持在易受高冲击和振动影响的环境中运行

宣传册:

技术规格:

系统尺寸 适用发动机排量
HH4000 19-30升
HH6000 38-50升
HH8000 60-78升

 

康明斯高马力选择性催化还原系统
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。