PLANET 2050

康明斯的下一代环境可持续性战略着眼于2050年,为2030年设定了可量化目标,并展望了2050年的长期愿景。这一大胆而激动人心的战略对康明斯公司及利益相关者产生了积极影响。该战略包括:

  • 根据专家建议减少温室气体和废气排放
  • 以最可持续的方式利用自然资源
  • 帮助社区解决其面临的重大环境挑战

我们将在未来十年继续评估其他行动。

走近 PLANET 2050 战略

康明斯 PLANET 2050 战略目标:

社区因我们的存在而变得更加美好
  • 对我们运营的每个社区产生净正面影响
  • 接近零的当地环境足迹
尽我们的力量应对气候变化和废气排放问题
  • 解决空气质量问题的碳中和技术赋能客户成功
  • 康明斯设施和运营实现碳中和和近零污染
以可持续的最佳方式利用自然资源
  • 杜绝浪费
    • 设计时考虑去除产品和流程中的废弃物
    • 重复使用有利于下一代发展的材料
    • 重复用水并将清洁水源返送回社区

到2030年,我们将:

  • 减少生产基地和运营网点50%的温室气体(GHG)排放绝对值。
  • 新售产品的3种全生命周期GHG排放绝对值减少25%
  • 与客户合作,将在用产品的3种GHG排放降低55百万公吨
  • 将喷漆和涂装作业过程中产生的挥发性有机化合物排放降低50%
  • 为每个零部件制定循环生命周期方案,以达到更小消耗及更高效率的循环再利用。
  • 生产基地和运营网点产生的废弃物占运营收入的百分比降低25%
  • 回收再利用 100% 的包装塑料 ,杜绝在用餐场所、办公设施、活动中使用一次性塑料制品。
  • 生产基地和运营网点减少30%的绝对耗水量。

在康明斯新闻中心了解更多关于 PLANET 2050的信息

康明斯推出了新的环境可持续发展战略,以应对气候变化和保护自然资源

实现康明斯2020目标的4种方式助力环境发展

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。